Bornier de sectionnement à fusible avec porte-fusible pivotant 281【50 pièces par conditionnement】

Bornier de sectionnement à fusible avec porte-fusible pivotant 281

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-611/281-417
281-611/281-418
281-612/281-418
281-612/281-542
281-613/281-417
281-613/281-418
281-622
281-622/281-417
281-622/281-418
281-622/281-541
281-622/281-542
281-623/281-417
281-623/281-418
281-623/281-542
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Niveau de contamination Poids
(g)

847.19 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 78 jours 883-

829.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours ----

829.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 883-

840.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 883-

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10103-

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10103-

304.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 88-17.267

869.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 883-

803.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 883-

825.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 883-

814.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 883-

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10103-

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 78 jours 10103-

945.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10103-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 60 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + porte-fusible pivotant Produits industriels Oui

Assistance technique