Borne de fusible 5.20mm, ressort de traction 2002

Borne de fusible 5.20mm, ressort de traction 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1681
2002-1881
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée

3.61 €

1 Disponible 3 jours 22

7.88 €

1 Disponible 3 jours 44

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 400
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale(mm²) 25 -2.5mm AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique