Borne de fusible 7.50mm, ressort de traction 2006

Borne de fusible 7.50mm, ressort de traction 2006

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2006-1611
2006-1621
2006-1631
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec (détails)

5.03 €

1 3 jours Pour inserts de fusible G 5 x 20mm

7.88 €

1 Disponible 3 jours Pour inserts de fusible G : 5 x 30mm

8.93 €

1 Disponible 3 jours Liaisons de fusible G 6.3 x 32mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 10
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG (min.) 20
AWG max. 8 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + porte-fusible pivotant

Assistance technique