Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
281-611
Référence pièce
|
---|
281-611 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Type | Porte-fusible | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 |
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Compatible avec (détails) | Liaisons de fusibles G 5 x 20mm (10 A T, 6.3 A FFT) |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de fusible | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + porte-fusible pivotant |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de fusible 8mm, ressort de traction 281, le numéro d'article est le suivant: 281-611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 281-611.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles