Tableau de raccordement de matrice de potentiel commun à conducteur de terre 726【10 pièces par conditionnement】

Tableau de raccordement de matrice de potentiel commun à conducteur de terre 726

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
726-621
726-622
726-671
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
-

978.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 0876
-

1,463.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 0876

1,113.92 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 716-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 132 Taille du produit (largeur)(mm) 34.60
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 16 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 6
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique