Bornier industriel 5.20mm à ressort de traction【1-50 pièces par conditionnement】

Bornier industriel 5.20mm à ressort de traction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2003-6640
2003-6641
2003-6642
2003-6643
2003-6645
2003-6646
2003-6649
2003-6650
2003-6651
2003-7640
2003-7641
2003-7642
2003-7645
2003-7646
2003-7649
2003-7651
2003-7659
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Type (divers) Configuration Fonctions de connecteur Produits industriels

273.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 544.305.210-2040042.5123-320.441-Terre-Oui

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 76 jours 554.705.210-2040042.5123-320.946-Terre+ outil de découpe pivotantOui

240.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 444.305.210-2440042.5123-317.306-L-Oui

283.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 544.305.210-2040042.5123-320.441---Oui

311.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 544.305.210-2440042.5123-320.148-Terre-Oui

311.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 544.305.210-2440042.5123-320.148-Terre-Oui

240.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 444.305.210-2540042.5123-317.306-L-Oui

180.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 244.305.210-2540042.51212312.723-L-Oui

180.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 244.305.210-2540042.51212312.723-N-Oui

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -42.305.210-3225042.51231314.231-L-Oui

4.71 €

1 Disponible 3 jours ---1210322502.5041431--NT/L/PTerre+ glissière de sectionnement-

3.40 €

1 Disponible 3 jours 2--1210324002.5041421--L/LL--

5.01 €

1 Disponible 3 jours ---1210322502.5041431--L/L/PETerre--

4.13 €

1 Disponible 3 jours ---1210322502.5041431--N/L/PETerre--

3.61 €

1 Disponible 3 jours 2--1210324002.5041421--N/LL--

78.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -42.305.210-3240042.5123139.797-N-Oui

180.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -42.305.210-3225042.51231314-L-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 AWG (min.) 22 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Bornier industriel Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique