Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier industriel 6.20mm à ressort de traction

Bornier industriel 6.20mm à ressort de traction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2005-7641
2005-7642
2005-7645
2005-7646
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Nombre de rangées Type (divers) Configuration Fonctions de connecteur

9.51 €

4 jours 2503NT/L/PTerre+ glissière de sectionnement

6.71 €

4 jours 4002L/LL-

8.39 €

4 jours 2503L/L/PETerre-

7.83 €

4 jours 2503N/L/PETerre-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 6.20 Largeur du collier(mm) 6.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 13
Longueur de dénudage min.(mm) 11 Courant nominal(A) 36 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
AWG (min.) 20 AWG max. 12 Broches par rangée 1
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Bornier industriel Connexion (composants) Ressort de traction

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique