Optocoupleur JUMPFLEX, pour montage sur rail TS 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-1494

Référence pièce
857-1494
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.03 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type 857-1494 Taille du produit (hauteur)(mm) 96 Taille du produit (longueur)(mm) 94
Taille du produit (largeur)(mm) 6 Tension nominale(V) 24 Tension nominale (détails)(V) 24
Tension de commutation (max.)(Vdc) 60 Tension de commutation (min.)(Vdc) 9 Courant de commutation (max.)(A) 100
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Résistance diélectrique(kV) (Commande / circuit de commande) 2.5kV/(canal / canal) 4
Type (divers) Optocoupleur JUMPFLEX® Type de contact DPDT-CO Type de relais (catégorie) Optocoupleur
Durabilité Cycles de commutation 5 x 106

Vous vous trouvez sur la page de Optocoupleur JUMPFLEX, pour montage sur rail TS 35, le numéro d'article est le suivant: 857-1494.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-1494.

Assistance technique