Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur de boîtier de raccordement - Série 2273【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur de boîtier de raccordement - Série 2273

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2273-202
2273-203
2273-204
2273-205
2273-208
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille du produit (largeur)
(mm)
AWG (min.) Couleur

-

Devis 1014Blanc

-

10 pièces par conditionnement

Devis 1414Orange

-

Devis 1814Rouge

-

Devis -16Jaune

-

Devis 1816Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 16.7 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 450
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG max. 18
Type de connecteur (catégorie) Borne à vis Connexion (composants) Ressort de traction Caractéristiques de fixation de connecteur Fenêtre de test
Matériaux (détails) Pont de courant : Cuivre électrolytique, étamé · Ressort de serrage : acier Cr-Ni, fortement allié Matériau de contact Cuivre cathodique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique