Borne LED 5mm, ressort de traction【50 pièces par conditionnement】

Borne LED 5mm, ressort de traction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-562/281-420
280-572/281-420
280-572/281-434
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Broches par rangée Fonctions de connecteur

650.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -55.50-+ DEL rouge

1,131.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 463.502+ 1 diode

573.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 463.502+ connecteur PG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 14
Nombre de rangées 2 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne LED
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique