Tableau de raccordement matriciel 726【8-24 pièces par conditionnement】

Tableau de raccordement matriciel 726

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
726-121
726-141
726-142
726-221
726-222
726-241
726-242
726-321
726-322
726-325
726-326
726-341
726-342
726-345
726-346
726-421
726-441
726-521
726-541
726-721
726-741
726-821
726-841
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG max. Fonctions de connecteur

2,054.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32441.51.516-

2,115.23 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32441.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

2,115.23 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32441.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

1,994.99 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32442.502.514-

1,994.99 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32442.502.514-

2,054.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 32442.502.514Conforme aux normes ATEX Ex I

2,054.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32442.502.514Conforme aux normes ATEX Ex I

2,108.67 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 3234.601.51.516-

2,108.67 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours ------

2,108.67 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3234.601.51.516-

2,108.67 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 3234.601.51.516-

2,169.88 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 3234.601.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

2,169.88 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 3234.601.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

2,169.88 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 3234.601.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

2,169.88 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 3234.601.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

1,529.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4865.31.51.516-

1,573.03 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 4865.31.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

1,474.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4865.32.502.514-

1,518.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 4865.31.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

2,016.84 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 80107.901.51.516-

2,075.88 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 80107.901.51.516Conforme aux normes ATEX Ex I

1,962.19 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 80107.902.502.514-

2,016.84 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 80107.902.502.514Conforme aux normes ATEX Ex I

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 132 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 10 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
AWG (min.) 28 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Série de bornes de dérivation
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique