Module optocoupleur

Module optocoupleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
286-723
286-791
286-794
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement min.
(Vdc)
Température max.
(°C)

158.49 €

1 Disponible 7 jours --

47.68 €

1 Disponible 7 jours 15+40

62.87 €

1 Disponible 7 jours 18+60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 10 Tension nominale(V) 24 Tension de commande (min.)(Vdc) 24
Tension de commande (max.)(Vdc) 24 Tension de commutation (max.)(Vdc) 60 Tension de commutation (min.)(Vdc) 20
Courant de commutation (max.)(A) 0.1 Tension de fonctionnement max.(Vdc) 30 Température min.(°C) -25
Poids(g) 15.7 Couleur Gris Connexion (composants) Connecteur
Type de relais (catégorie) Optocoupleur

Assistance technique