Borne PG 12mm, connecteur enfichable 2216【20 pièces par conditionnement】

Borne PG 12mm, connecteur enfichable 2216

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2216-1207
2216-1307
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée

147.05 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 22

185.83 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 37.1 Taille du produit (largeur)(mm) 12 Largeur du collier(mm) 12
Longueur de dénudage (max.)(mm) 20 Longueur de dénudage min.(mm) 18 Courant nominal(A) 76
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 16 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale max. (rigide)(mm²) 25 AWG (min.) 20 AWG max. 4
Nombre de rangées 1 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique