Référence fabricant: 289-102
Marque: WAGO
Prix: 21.29 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
289-102
Taille du produit (profondeur)(mm) | 62.5 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32 | Taille du produit (largeur)(mm) | 42.5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de service(A) | 3 | Tension de fonctionnement | 250V (AC/DC) | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +40 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Connexion | CAGE CLAMP® série 236 | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Fonctions du module de transfert | auto-assemblage |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'auto-assemblage, montage sur rail DIN, le numéro d'article est le suivant: 289-102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289-102.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles