Barrette de raccordement (barrette de bornier compact), avec pieds de montage à clipser 869【25-100 pièces par conditionnement】

Barrette de raccordement (barrette de bornier compact), avec pieds de montage à clipser 869

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
869-152
869-153
869-154
869-155
869-156
869-157
869-158
869-159
869-160
869-161
869-162
869-182
869-183
869-184
869-185
869-186
869-187
869-188
869-189
869-190
869-191
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Broches par rangée Poids
(g)
Couleur Fonctions de connecteur

300.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 227.6012.5033.4029.662Gris+ base de verrouillage à loquet

431.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours -27.6017.5033.40313.763Gris+ base de verrouillage à loquet

552.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 427.6022.5033.40417.864Gris+ base de verrouillage à loquet

654.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 527.6027.5033.40521.965Gris+ base de verrouillage à loquet

388.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 632.5027.6033.40626.066Gris+ base de verrouillage à loquet

447.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 733.4027.6037.50730.167Gris+ base de verrouillage à loquet

508.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 833.4027.6042.5834.268Gris+ base de verrouillage à loquet

562.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 933.4027.6047.50938.369Gris+ base de verrouillage à loquet

300.61 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1033.4027.6052.501042.47Gris+ CAGE CLAMP®

326.84 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1133.4027.6057.501146.571Gris+ CAGE CLAMP®

366.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1233.4027.6062.501250.672Gris+ CAGE CLAMP®

311.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 227.6012.5033.4029.662Gris clair+ base de verrouillage à loquet

442.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours -27.6017.5033.40313.763Gris clair+ base de verrouillage à loquet

562.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 427.6022.5033.40417.864Gris clair+ base de verrouillage à loquet

672.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 527.6027.5033.40521.965Gris clair+ base de verrouillage à loquet

398.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 632.5027.6033.40626.066Gris clair+ base de verrouillage à loquet

458.03 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 733.4027.6037.50730.167Gris clair+ base de verrouillage à loquet

519.24 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 833.4027.6042.5834.268Gris clair+ base de verrouillage à loquet

600.13 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 933.4027.6047.50938.369Gris clair+ base de verrouillage à loquet

311.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1033.4027.6052.501042.47Gris clair+ base de verrouillage à loquet

337.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1133.4027.6057.501146.571Gris clair+ base de verrouillage à loquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Borne à ressort
Produits industriels Oui

Assistance technique