Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
285-139 |
285-159 |
285-199 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Niveau de contamination | Poids (g) | Compatible avec la série (Wago) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Type d'accessoire (bornes de série) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 63 | - | 16 | 16 | 25 | 125 | - | 6 | 35 | 6 | 35 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | Vert-jaune | Borne AC triphasée | - | Ressort de traction | ||
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 87 | - | 20 | 20 | 30 | 150 | - | 10 | 50 | 10 | 50 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | Vert-jaune | Borne AC triphasée | - | Ressort de traction | ||
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 1000 | 25 | 95 | 25 | 95 | - | - | - | - | - | 1452 | 285 | - | - | Jeu de courant triphasé | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Niveau de contamination
Poids(g)
Compatible avec la série (Wago)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Type d'accessoire (bornes de série)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles