Borne à diode à trois niveaux 870【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
870-590/281-410
870-590/281-675
870-596/281-673
870-596/281-674
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Fonctions de connecteur

611.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 17.324+ 1 diode

543.41 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 17.324+ 1 diode

1,503.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 16.724+ 3 diodes

1,470.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16.5+ 3 diodes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Taille du produit (hauteur)(mm) 52.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Courant nominal(A) 0.5 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 3
Broches par rangée 2 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne à diode Tripleport
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique