Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Borne traversante, avec couvercle monté 400【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
400-415/415-556
400-425/425-556
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Poids
(g)
Couleur Configuration

233.68 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 232.69GrisL

248.93 €

Disponible 3 jours 232.1BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(pc(s)) 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 72.50 Taille du produit (longueur)(mm) 26
Taille du produit (largeur)(mm) 26 Largeur du collier(mm) 26 Longueur de dénudage (max.)(mm) 27
Courant nominal(A) 258 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 35
Section transversale max. (flexible)(mm²) 95 Section transversale min. (rigide)(mm²) 35 Section transversale max. (rigide)(mm²) 95
AWG (min.) 2 AWG max. 4 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Vis Produits industriels Oui

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique