Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2001-552 |
2001-553 |
2001-554 |
2001-556 |
2001-557 |
2001-558 |
2001-560 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 8.40 | 2 | 4.304 | ||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 12.60 | 3 | 6.456 | ||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 16.80 | 4 | 8.608 | ||
174.89 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 25.2 | 6 | 12.912 | ||
191.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7 | 29.40 | 7 | 15.064 | ||
224.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 33.60 | 8 | 17.216 | ||
278.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 42 | 10 | 22 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Largeur du collier(mm) | 4.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 18 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 14 | Broches par rangée | 1 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Réglette de raccordement |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles