Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-510 |
280-548 |
280-549 |
280-550 |
280-551 |
280-552 |
280-557 |
280-558 |
280-597 |
280-889 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Tension nominale (V) | AWG max. | Niveau de contamination | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 49.50 | 400 | 14 | - | Gris | - | |||
431.79 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Gris | - | ||
240.48 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Gris | L | ||
278.76 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Gris | L | ||
229.55 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Bleu | N | ||
224.08 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Bleu | - | ||
379.83 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Gris | - | |||
447.09 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 6 | 76.50 | 500 | 14 | - | Gris | - | ||
628.56 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 6 | 76.50 | - | 14 | - | Vert-jaune | Terre | ||
285.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | 49.50 | 400 | 12 | 3 | Gris | L |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 20 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | Nombre de rangées | 3 | Broches par rangée | 2 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité Tripleport | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Tension nominale(V)
AWG max.
Niveau de contamination
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles