Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 6.20 | 5.2 | 5.20 | 800 | 3 | 13.203 | Gris | Continuité Dualport | L | - | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 13.203 | Bleu | Continuité Dualport | L | - | ||
359.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | - | 16.553 | Vert-jaune | Borne Dualport PG | Terre | - | ||
180.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 10.716 | Gris | Continuité Dualport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | |||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 13.766 | Gris | Continuité Dualport | L | - | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 10.716 | Bleu | Continuité Dualport | N | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 13.766 | Bleu | Continuité Dualport | N | - | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 15.92 | Gris | Continuité Dualport | N | - | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 12.821 | Gris | Borne de protection Dualport | N | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 15.92 | Gris | Borne de protection Dualport | N | - | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 15.92 | Gris | Borne Dualport PG | L | - | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 12.69 | Gris | Continuité Dualport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
326.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 15.92 | Gris | Borne de protection Dualport | L | - | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 10.603 | Gris | Continuité Dualport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 13.653 | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | ||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 10.603 | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 13.653 | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | ||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 10.603 | Gris | Continuité Dualport | N | + étiquette | ||
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 61.80 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 13.653 | Gris | Continuité Dualport | N | + étiquette | ||
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 10.603 | Bleu | Continuité Dualport | N | + étiquette | ||
377.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | - | 13.973 | Vert-jaune | Borne Dualport PG | Terre | + étiquette | ||
409.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | - | 17.003 | Vert-jaune | Borne Dualport PG | Terre | + étiquette | ||
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 11.166 | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | ||
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 14.216 | Gris | Continuité Dualport | L | + étiquette | ||
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 14.216 | Bleu | Continuité Dualport | N | + étiquette | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 13.34 | Gris | Borne Dualport PG | N | + étiquette | ||
337.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 61.80 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 16.37 | Gris | Continuité Dualport | N | + étiquette | ||
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 13.14 | Gris | Borne de protection Dualport | N | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
337.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 61.80 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 16.37 | Gris | Borne de protection Dualport | N | - | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 13.34 | Gris | Borne Dualport PG | L | + étiquette | ||
337.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 61.80 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | - | 3 | 16.37 | Gris | Borne Dualport PG | L | + étiquette | ||
311.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 500 | 3 | 13.14 | Gris | Borne de protection Dualport | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
337.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 61.80 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | - | 3 | 16.37 | Gris | Borne de protection Dualport | L | - | ||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 13.854 | Gris | Continuité Dualport | L | - | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 13.854 | Gris | Continuité Dualport | L | - | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 13.854 | Gris | Continuité Dualport | N | - | ||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 14.154 | Bleu | Continuité Dualport | N | - | ||
337.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 14.417 | Gris | Continuité Dualport | L | - | ||
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | - | 3 | 14.717 | Bleu | Continuité Dualport | N | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles