Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 4 pôles, ou montage avec vis M3 et écrou ou vis autotaraudeuse, PE-N-L1-L2【200 pièces par conditionnement】

Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 4 pôles, ou montage avec vis M3 et écrou ou vis autotaraudeuse, PE-N-L1-L2

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-1504
862-1504/999-950
862-1534/999-950
862-1594/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (longueur)
(mm)
Tension nominale
(V)

715.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 22.30500

1,092.44 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 22.30440

1,092.44 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours --

1,092.44 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 27.50440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (largeur)(mm) 48.00
Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil
Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Assistance technique