Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 5 pôles, pied à clipser, PE-N-L1-L2-L3【200 pièces par conditionnement】

Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 5 pôles, pied à clipser, PE-N-L1-L2-L3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-1515
862-1525
862-1615
862-9505
862-9515
862-9525
862-9605
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (longueur)
(mm)
Couleur

901.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 22.30Noir

901.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 22.30Noir

901.96 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 27.50Blanc

940.05 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.50Noir

940.05 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.50Noir

940.05 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.50Noir

940.05 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.50Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 5 Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (largeur)(mm) 60
Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Tension nominale(V) 500
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 20 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 5 Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil
Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Assistance technique