Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2004-1411/1000-401
Référence pièce
|
---|
2004-1411/1000-401 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
403.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.20 | Largeur du collier(mm) | 6.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
Courant nominal(A) | 1.5 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Poids(g) | 11.692 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + 1 diode | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à diode à 4 conducteurs 2004, le numéro d'article est le suivant: 2004-1411/1000-401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2004-1411/1000-401.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles