Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
264-232 |
264-234 |
264-235 |
264-236 |
264-237 |
264-238 |
264-239 |
264-240 |
264-242 |
264-282 |
264-283 |
264-284 |
264-285 |
264-286 |
264-287 |
264-288 |
264-289 |
264-290 |
264-291 |
264-292 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | 36 | 9 | 2 | - | |||
644.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | 56 | 9 | 4 | - | |||
789.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 66 | 9 | 5 | - | |||
530.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | - | 76 | 76 | 8 | 5 | 39.557 | ||
543.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 7 | 86 | 86 | 8 | 6 | 46.224 | |||
615.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 8 | 96 | 96 | 8 | 7 | 52.564 | |||
689.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9 | - | 106 | 9 | 9 | - | |||
760.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | - | 116 | 9 | 10 | - | |||
519.24 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | - | 136 | 9 | 12 | - | ||
308.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 27 | 9 | 2 | - | |||
562.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | 37 | 9 | 3 | - | ||
644.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 47 | 9 | 4 | - | |||
789.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | 57 | 9 | 5 | - | |||
812.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 6 | - | 67 | 9 | 6 | - | |||
543.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 7 | - | 77 | 9 | 7 | - | |||
615.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 8 | - | 87 | 9 | 8 | - | |||
689.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9 | - | 97 | 9 | 9 | - | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | - | 107 | 9 | 10 | - | |||
364.15 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 11 | - | 117 | 9 | 11 | - | |||
519.24 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | - | 127 | 9 | 12 | - |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 22.10 | Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 23 | Tension nominale(V) | 690 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 14 | Broches par rangée | 4 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Réglette de raccordement | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles