Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
279-837 |
279-837/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | ||
578.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 4 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 18 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles