Bornier de terre à 4 conducteurs 280【100 pièces par conditionnement】

Bornier de terre à 4 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-677
280-677/999-950
280-837
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) Fonctions de connecteur

716.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours -0.080.0828-

753.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -0.20.224Conforme aux normes ATEX Ex-e II

770.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 200.080.0828-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Couleur Vert-jaune
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique