Bornier à LED à 4 conducteurs 280【100 pièces par conditionnement】

Bornier à LED à 4 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-624/281-413
280-658/281-413
280-658/281-434
280-809/281-434
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)

895.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 0.02

873.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 0.025

928.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 0.025

928.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 0.025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Tension nominale(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne LED Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + DEL rouge Produits industriels Oui

Assistance technique