Connecteur de circuit imprimé modulaire à 4 conducteurs【500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
243-211
243-212
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

420.17 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Rouge

402.24 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 8 Taille du produit (largeur)(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Longueur de dénudage min.(mm) 5 Courant nominal(A) 6 Tension nominale(V) 150
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.28 Section transversale max. (rigide)(mm²) 0.5 AWG (min.) 22
AWG max. 24 Type de connecteur (catégorie) Borne à vis Connexion (composants) Raccord rapide
Caractéristiques de fixation de connecteur Fenêtre de test Matériau de contact Alliage de cuivre Matériau d'isolation PA 6.6
Produits industriels Oui

Assistance technique