Borne de conducteur de protection à 4 conducteurs 2002【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-6407

Référence pièce
2002-6407
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

556.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 38.90 Taille du produit (longueur)(mm) 5.2
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Courant nominal(A) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Poids(g) 8.879 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de protection à 4 conducteurs 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-6407.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-6407.

Assistance technique