Borne de conducteur de protection à 4 conducteurs 870【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

870-837

Référence pièce
870-837
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

420.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 27.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Courant nominal(A) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Poids(g) 8.667 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de protection à 4 conducteurs 870, le numéro d'article est le suivant: 870-837.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 870-837.

Assistance technique