Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
880-837
Référence pièce
|
---|
880-837 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
425.23 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Poids(g) | 14.284 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de protection à 4 conducteurs 880, le numéro d'article est le suivant: 880-837.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 880-837.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles