Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-584/281-483 |
280-586/281-496 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | ||
89.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 1 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 63.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 2 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne du commutateur de proximité | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + LED verte | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles