Bornier à LED de capteur à 4 conducteurs 280【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-581/281-413

Référence pièce
280-581/281-413
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

552.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 7 Taille du produit (hauteur)(mm) 63.50 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 4
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + DEL rouge Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à LED de capteur à 4 conducteurs 280, le numéro d'article est le suivant: 280-581/281-413.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-581/281-413.

Assistance technique