Bornier d'alimentation de capteur à 4 conducteurs 270【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

270-574

Référence pièce
270-574
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.03 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 5 Taille du produit (hauteur)(mm) 39 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6
Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 4
Niveau de contamination 3 Couleur Orange Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'alimentation de capteur à 4 conducteurs 270, le numéro d'article est le suivant: 270-574.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 270-574.

Assistance technique