Bornier de capteur à 4 conducteurs, avec connexion à la masse via des barres de cavalier de type enfichable 2000【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2000-5410

Référence pièce
2000-5410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

519.24 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 10 Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 13.5 Tension nominale(V) 250
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24 AWG max. 16
Nombre de rangées 4 Broches par rangée 2 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + connecteur PG
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de capteur à 4 conducteurs, avec connexion à la masse via des barres de cavalier de type enfichable 2000, le numéro d'article est le suivant: 2000-5410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2000-5410.

Assistance technique