Barrette de connexion à 4 conducteurs 264【25-100 pièces par conditionnement】

Barrette de connexion à 4 conducteurs 264

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-203
264-205
264-206
264-207
264-208
264-209
264-210
264-211
264-212
264-252
264-253
264-254
264-255
264-256
264-257
264-258
264-259
264-260
264-261
264-262
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Nombre de rangées Poids
(g)
Fonctions de connecteur

562.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours --------

431.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 20666680.50533.3+ manchon

530.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6767680.50643.15+ manchon

611.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 7868680.50745.7+ manchon

1,382.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours --------

775.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 9-10690.089-+ manchon

431.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours --------

475.52 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 11-12690.0811-+ manchon

512.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12-13690.0812-+ manchon

392.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8-2790.082-+ base de verrouillage à loquet

562.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 12-3790.083-+ base de verrouillage à loquet

366.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16474780.50427.48+ base de verrouillage à loquet

890.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 20-5790.085-+ base de verrouillage à loquet

530.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 6-6790.086-+ base de verrouillage à loquet

611.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 7-7790.087-+ base de verrouillage à loquet

694.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8-8790.088-+ base de verrouillage à loquet

775.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 9-9790.089-+ base de verrouillage à loquet

431.79 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10-10790.0810-+ base de verrouillage à loquet

475.52 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 11-11790.0811-+ base de verrouillage à loquet

512.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 12-12790.0812-+ base de verrouillage à loquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 22.10 Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 800 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique