Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-831 |
870-832 |
870-833 |
870-834 |
870-835 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7.33 | Gris | L | - | ||
158.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7.382 | Orange | - | - | ||
174.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7.44 | Rouge | - | - | ||
196.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7.44 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
158.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7.44 | Noir | - | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles