Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
880-831 |
880-831/999-940 |
880-832 |
880-832/999-940 |
880-834 |
880-834/999-940 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10.2 | Gris | L | - | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | ||
147.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10.784 | Orange | - | - | ||
153.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 11 | Orange | - | - | ||
147.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10.784 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 12 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles