Bornier traversant à 4 conducteurs 2002【1-100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 4 conducteurs 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1402
2002-1403
2002-1405
2002-1406
2002-1801
2002-1804
2002-6401
2002-6402
2002-6403
2002-6404
2002-6406
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur Produits industriels

196.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 32.905.210-2480036.382Orange-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 32.905.210-2480036.382Rouge-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 32.905.210-2480036.382Noir-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

207.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 32.905.210-2480036.382Jaune-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

5.75 €

1 Disponible 3 jours --121016400--GrisL+ outil de découpe pivotant-

5.75 €

1 Disponible 3 jours --121016400--BleuN+ outil de découpe pivotant-

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 76 jours 38.905.210-2480035.507GrisLConforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 76 jours 38.905.210-2480035.586Orange-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

196.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 38.905.210-2480035.533Rouge-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 38.905.210-2480035.576BleuNConforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

196.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 38.905.210-2480035.576Jaune-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique