Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
279-604 |
279-621 |
279-832 |
279-833 |
279-835 |
279-836 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | |||
267.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | L | - | ||
151.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Orange | - | - | |||
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Rouge | - | - | ||
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Noir | - | - | ||
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Jaune | - | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 4 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 18 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles