Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-603 |
280-621 |
280-633 |
280-634 |
280-646 |
280-830 |
280-831 |
280-832 |
280-990 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Courant nominal (A) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 28 | 20 | Orange | - | - | ||
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 28 | 24 | Gris | L | - | ||
245.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 28 | 20 | Gris | L | - | ||
251.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 28 | 20 | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
202.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 36.50 | 24 | Gris | L | - | ||
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 28 | 20 | Rouge | - | - | ||
207.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 28 | 20 | Noir | - | - | |||
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 28 | 20 | Jaune | - | - | |||
235.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Niveau de contamination | 3 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Courant nominal(A)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles