Bornier traversant à 4 conducteurs 281【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-663
281-664
281-668
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours Rouge

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Noir

147.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 29 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 26 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique