Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2202【100 pièces par conditionnement】

Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2202

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2202-1401

Référence pièce
2202-1401
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 69.90
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 22 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Couleur Gris
Couleur du connecteur Orange Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Connecteur enfichable
Fonctions de connecteur + clé Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à 4 conducteurs, avec bouton-poussoir 2202, le numéro d'article est le suivant: 2202-1401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202-1401.

Assistance technique