Borne de base PE à 4 broches 769【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

769-207

Référence pièce
769-207
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.5 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Poids(g) 10.19 Couleur Vert-jaune
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre Connexion (composants) Prise et clip
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de base PE à 4 broches 769, le numéro d'article est le suivant: 769-207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-207.

Assistance technique