Bornier d'alimentation de l'actionneur 280【10-20 pièces par conditionnement】

Bornier d'alimentation de l'actionneur 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-515
280-556
280-568
280-578
280-592
280-593
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Fonctions de connecteur

114.37 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 163.506611--

71.55 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 155.5066113-

71.55 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 155.5066113-

147.05 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -63.50662-3+ connecteur PG

26.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 155.5055113-

67.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -63.50552-3+ connecteur PG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 20
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne d'actionneur
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique