Module supplémentaire pour tableaux de raccordement matriciels【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
726-903
726-904
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

93.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Blanc

93.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 18.1 Taille du produit (longueur)(mm) 20 Taille du produit (largeur)(mm) 10.4
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
Compatible avec la série (Wago) 726 Type d'accessoire (bornes de série) Module complémentaire Connexion (composants) Borne à ressort
Produits industriels Oui

Assistance technique