Module de connexion 289

Module de connexion 289

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
289-664
289-667
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adapté à

53.11 €

1 Disponible 3 jours 8x 3 fils int

49.85 €

1 Disponible 3 jours Actionneur 8x

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (profondeur)(mm) 85 Taille du produit (hauteur)(mm) 34 Taille du produit (largeur)(mm) 56
Courant de service(A) 8 Tension de fonctionnement 125V AC/DC Section transversale min.(mm²) 0.08
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Connexion (composants) Ressort de traction Connexion CAGE CLAMP® série 236
Type de module de transfert (catégorie) Module de connecteur

Assistance technique