Continuité 4.20mm, ressort de traction, série 2001

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2001-1401
2001-1404
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration

0.85 €

1 3 jours GrisL

1.85 €

1 Disponible 3 jours BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 18
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Type (divers) 4 conducteurs Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique