Continuité 5.20mm, ressort de traction, série 2002

Continuité 5.20mm, ressort de traction, série 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1201
2002-1401
2002-1404
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Type (divers) Couleur Configuration

0.85 €

1 3 jours 222 conducteursGrisL

2.37 €

1 Disponible 3 jours 444 conducteursGrisL

1.85 €

1 Disponible 3 jours 444 conducteursBleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale(mm²) 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique